Publique sus productos
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

    Traducido por Google,

    Controles locales HomeWorks RF Maestro

    funcionan de manera muy similar a los atenuadores estándar y

    interruptores, pero se pueden controlar como parte de un

    sistema de control de iluminación. Controles de iluminación locales

    son útiles en lugares donde los circuitos individuales de

    es necesario atenuar o cambiar la iluminación. Local

    los controles de velocidad del ventilador son útiles en lugares

    donde el control de un solo ventilador de paleta de techo es

    necesario.

    Los atenuadores HomeWorks RF Maestro incorporan

    Funciones avanzadas como desvanecimiento/desvanecimiento,

    Desvanecimiento prolongado retardado hasta apagado y encendido completo rápido.

    Los controles locales de HomeWorks RF Maestro incluyen

    un interruptor de servicio accesible desde el frente (FASS) para

    reemplazo seguro de la lámpara. HomeWorks RF

    Los controles locales Maestro se instalan en unipolar o

    aplicaciones de ubicación múltiple. Remoto

    Los atenuadores / interruptores están disponibles para el control de ubicaciones múltiples.

    Utilice placas de pared Lutron Nova T*. Las placas de pared son

    se vende por separado. Placas de pared Lutron Nova T*

    encajar sin medios visibles de fijación.

    Controles locales HomeWorks RF Maestro

    Admite kits de cambio de color.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Model Numbers

      Dimmers

      HQRA-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRA-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-6ND-XX 600 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-10ND-XX 1000 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-6NA-XX 600 W Neutral Phase-Adaptive Dimmer

      HQRA-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRA-PRO-XX 250 W (CFL/LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or

      400 VA MLV Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRA-8ANS-XX Neutral-Wire Electronic Switch

      HQRA-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRA-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQA-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQA-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQA-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQA-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RKA-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RKA-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RKA-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RKA-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RKA-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL/LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      product specifications 369694g 02.11.20

      3

      Customer Assistance:

      www.lutron.com/support 1.844.LUTRON1 (U.S.A./Canada)

      HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

      Specifications

      Model Numbers Dimmer: HQRA-6CL, HQRA-6D, HQRA-6ND, HQRA-10D, HQRA-10ND,

      HQRA-6NA, HQRA-F6AN-DV, HQRA-PRO

      Switch: HQRA-8ANS, HQRA-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRA-2ANF

      Remote: HQA-RD, HQA-RS, HQA-RD-277, HQA-RS-277

      Color Change Kits: RKA-D, RKA-S, RKA-AD, RKA-AS, RKA-F

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      ULR, CSA (all except -6CL, -6NA, and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, and -PRO only),

      NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90%

      humidity, non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in

      accordance with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in

      Low-Voltage AC Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its

      previous state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 31⁄2 in (89 mm) deep recommended, 21⁄4 in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277)

      with dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or

      -RS/-RS-277 may be used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-architectural-rf-maestro-local-controls
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeworks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.56
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)1.38
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso