Publique sus productos
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    Traducido por Google,
    El control remoto inalámbrico Pico es un dispositivo flexible y fácil de usar que permite al usuario controlar los dispositivos de control de carga inalámbricos de Lutron desde cualquier lugar del espacio. Este control que funciona con baterías no requiere alimentación externa ni cableado de comunicación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-pj2-4b-pico
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosPico™ Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.6
    • Ancho (pulgadas)1.3
    • Profundidad (pulgadas)0.3
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRemote-Controlled Dimming Stations
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches