Publique sus productos
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls

    RF Sunnata Local Controls

    Traducido por Google,

    Los controles locales HomeWorks Sunnata funcionan de manera muy similar a los reguladores e interruptores estándar, pero se pueden controlar como parte de un sistema de control de iluminación. Los controles locales de iluminación son útiles en lugares donde se deben atenuar o conmutar circuitos de iluminación individuales. Los reguladores y atenuadores complementarios HomeWorks Sunnata incorporan funciones avanzadas como encendido y apagado gradual, apagado gradual prolongado con retraso y encendido completo rápido. Los controles locales HomeWorks Sunnata con regulador incluyen una luz de localización para ayudar a ubicar los controles por la noche. Los controles locales HomeWorks Sunnata se instalan en aplicaciones de un solo polo o de múltiples ubicaciones (el control del ventilador es solo de un polo). Los reguladores y los interruptores complementarios Sunnata deben usarse para el control de múltiples ubicaciones. Los controles locales HomeWorks Sunnata incluyen un interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para el reemplazo seguro de la bombilla.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Dimmer and Companion Dimmer 

      • Pressing the top of the button, lights fade ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights fade OFF. On 

      • Anytime - Double tap the top of the button, lights fade rapidly to full brightness. Light Bar Off 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed long fade to OFF (30 second delay). 

      • Light levels can be fine-tuned by touching your finger to the light bar and sliding your finger up or down until the desired light level is reached. 

      • Neutral is required. (Dimmer only) 

      Switch and Companion Switch 

      • Pressing the top of the button, lights or motors turn ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights or motors turn OFF. 

      • Neutral is required. (Switch only) 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed Off (30 second delay). 

      Fan Controls 

      • Pressing the ON button, the fan goes to the previous speed. Pressing the OFF button turns the fan off. 

      • Double-tapping anytime, the fan goes to high speed. 

      • Fan speed can be adjusted by touching the light bar for one of the four speeds. 

      • Neutral is required. 

      • AC fan only. 

      • Use to control one paddle-type ceiling fan. 

      • Not for use with DC motor fans or fans with remote controls. 

      • Not for use with bathroom or kitchen exhaust-type fans. 

      • Not for use with Wi-Fi only fans. 

      • Not for use to control lighting loads on a fan.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-hrst
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeworks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.13
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso