Publique sus productos
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    Traducido por Google,

    La subplaca de adaptación del riel DIN está diseñada para aceptar Lutron

    Módulos de alimentación DIN (DPM) y montarlos en un sistema existente.

    Caja LiteTouch. Se pueden utilizar los DPM compatibles

    para controlar múltiples tipos de carga para adaptarse al tamaño, plan de iluminación,

    y diseño de un proyecto.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.5
    • Ancho (pulgadas)14.36
    • Profundidad (pulgadas)1.93
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos