Publique sus productos
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads

    HomeWorks Sunnata Keypads

    Traducido por Google,
    Los teclados HomeWorks Sunnata brindan a los propietarios una manera simple y elegante de operar luces, persianas/cortinas, pantallas motorizadas y muchos otros dispositivos. Los teclados Sunnata cuentan con botones grandes y fáciles de usar. Las barras LED en cada botón ayudan a ubicar los botones en condiciones de poca luz. Los colores de impresión se seleccionan para proporcionar una mayor legibilidad, independientemente del acabado o color del teclado. La impresión predeterminada brinda la capacidad de usar el teclado en el espacio y, una vez que se ha identificado la impresión personalizada necesaria, se puede canjear un kit de botón de reemplazo usando el software de configuración de HomeWorks. Los kits de botones de reemplazo están disponibles en una variedad de colores y acabados con impresión personalizada para identificar claramente la función de cada botón. El diseño flexible de los teclados permite cambiar el color, el número de botones y la configuración de los botones en el campo, después de la instalación. Use con placas de pared Lutron Designer (Claro). Las placas de pared se venden por separado. Las placas de pared Lutron Claro se colocan a presión sin medios visibles de fijación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-sunnata
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.7
    • Ancho (pulgadas)2.95
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos