Publique sus productos
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    Traducido por Google,
    El procesador HomeWorks® QS proporciona control y comunicación a los componentes del sistema HomeWorks® QS. Los enlaces Ethernet permiten la comunicación con el software HomeWorks® QS, la integración con sistemas de terceros y la comunicación entre múltiples procesadores. Los procesadores HomeWorks® QS se pueden conectar mediante una red estándar o una red ad-hoc. Todos los procesadores de un proyecto deben estar conectados a una sola red. El software HomeWorks® QS y todo el equipo de integración deben estar conectados a la misma red que los procesadores. El procesador se alimenta de la fuente de alimentación QSPS-DH-1-75 o QSPS-DH-1-60. Consulte el software HomeWorks® QS para determinar los requisitos de alimentación del enlace. El procesador HomeWorks® QS se puede instalar en un gabinete HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 o PNL-8.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-hqp6-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)4.25
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment