Publique sus productos
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor

    HomeWorks QSX Processor

    Traducido por Google,
    El procesador HomeWorks QSX 1 proporciona control y comunicación a los componentes del sistema HomeWorks. Los enlaces Ethernet permiten la comunicación con el software de diseño HomeWorks, la integración con sistemas de terceros y la comunicación entre varios procesadores. Los procesadores HomeWorks QSX se pueden conectar mediante un concentrador/conmutador Ethernet o un enrutador, o mediante Ethernet directamente desde una PC a los procesadores. Clear Connect: las puertas de enlace tipo X no se pueden conectar directamente al puerto Ethernet en un procesador HomeWorks QSX. Vea la página 5 para más detalles. Todos los procesadores de un proyecto deben estar conectados a una única red. El software de diseño HomeWorks y todo el equipo de integración deben estar conectados a la misma red que los procesadores. Se requiere el procesador HomeWorks QSX cuando se usa Clear Connect - Type X Gateway para el control de las fuentes de luz Ketra residenciales. Consulte la presentación de especificaciones de Lutron 3691128 en www.lutron. com para obtener los detalles completos sobre Clear Connect - Type X Gateway. El procesador se alimenta de la fuente de alimentación QSPS-DH-1-75-H. Consulte el software de diseño de HomeWorks para determinar los requisitos de alimentación del enlace. El procesador QSX se puede instalar en un panel de control HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 o PDx.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Model Number HQP7-1; HQP7-2; HQP7-MDU-1; HQP7-MDU-2
      Power Processor (P): 24–36 V- 250 mA
      Links (L1 / L2): 24–36 V- 2 A per link
      Typical Power
      Consumption
      4.2 W; 8 Power Draw Units (PDUs)
      Test conditions: Two Ethernet links connected, both device links in use
      Regulatory Approvals cULus, NOM
      Environment Indoor use only. 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,
      non-condensing
      Heat Generated 15 BTU/hr — typical
      (24 BTU/hr with 2 links at 2 A each output)
      Cooling Method Passive Cooling
      Power Failure Memory System data stored in non-volatile memory. Timeclock retention for 10 years
      Internal Timeclock ±1 minute per year
      Miswire Protection All terminal block inputs are over-voltage and miswire protected against wire
      reversals and shorts
      Low-Voltage Link
      Wire Type
      Two pair — one pair 18 AWG (0.75 mm2), one pair 18 to 22 AWG
      (0.34 to 0.75 mm2) twisted shielded — IEC PELV / NEC® Class 2 cable
      Low-Voltage Power
      Wire Type
      18 AWG (0.75 mm2)
      Communications Ethernet, RS485 (QS, RF)
      Link Capacities HomeWorks QS Wired Device Link 99 devices/512 zones
      HomeWorks Clear Connect - Type A Link 99 devices/100 zones
      ESD Protection Meets or exceeds the IEC 61000-4-2 standard
      Surge Protection Meets or exceeds ANSI/IEEE C62.41 standard
      Mounting Mounts in HQ-LV21, L-LV14, L-LV21, or PDx- control panel
      Dimensions With terminal blocks (as shown): 4.25 in (108 mm) x 3.94 in (100 mm)
      Without terminal blocks: 4.25 in (108 mm) x 3.54 in (90 mm)
      Connections 4-pin removable terminal blocks. 1 for HQP7-1, 2 for HQP7-2.
      One 4-pin removable terminal block* for Power Input.
      Two RJ45 standard Ethernet connections.
      *Each terminal will accept up to two 18 AWG (0.75 mm2) wires.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-hqp7
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeworks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.94
    • Ancho (pulgadas)4.25
    • Profundidad (pulgadas)2.38
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment