Publique sus productos
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps

    Rania A20 Lamps

    Traducido por Google,

    Las lámparas Rania A20 brindan una luz blanca espectacular y natural a apliques de pared, lámparas colgantes decorativas y lámparas de mesa. Su motor de luz de tres canales produce un espectro de luz blanca más amplio que los LED tradicionales (de 1800 K a 5500 K). Su CRI de alta fidelidad de más de 90 reproduce los colores con precisión, riqueza y profundidad. Controle la Rania A20 con los sistemas de control inalámbrico HomeWorks, Athena y myRoom XC para disfrutar del exterior y capturar todo el espectro de luz natural desde el amanecer hasta el atardecer gracias al seguimiento solar basado en la ubicación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of natural white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • 90+ CRI light renders colors, objects, and finishes vividly under both warm and cool light
      • The lamp supports both omnidirectional 600-lumen and semi-directional 700-lumen beam angles
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • A20 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-rania-a20-lamps
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de productosRania
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros