Publique sus productos
Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los sensores de montaje en techo de la serie LOS-C ofrecen una amplia gama de tecnologías y pueden integrarse en los sistemas de Lutron (no se necesita una fuente de alimentación) o funcionar como controles independientes utilizando una fuente de alimentación de Lutron. Los sensores ultrasónicos tienen una excelente detección de movimiento menor, como escribir en un teclado. Los sensores infrarrojos pasivos brindan inmunidad contra disparos falsos y son más adecuados para movimientos importantes. Las versiones de tecnología dual combinan ambas funciones para proporcionar ahorros de energía óptimos y detección de ocupación. Todos los sensores LOS-C tienen tecnología autoadaptable que elimina la necesidad de ajustes manuales. Después del montaje correcto, los sensores ajustan automáticamente la sensibilidad y el tiempo para evitar condiciones de encendido y apagado falso. Para controlar otros sistemas de edificios como HVAC o sistemas de seguridad, utilice los modelos 'R', que proporcionan un cierre de contacto seco adicional.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 500 ft² | 1000 ft² | 2000 ft²
    Height 1.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.5"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-los-cdt
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosLOS-C Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment