La tira de luces Lumaris lleva el control de escenas al siguiente nivel, ofreciendo una forma sencilla y fluida de añadir iluminación de acento blanca regulable a los proyectos de hogar conectado de Lutron.
Basada en la tecnología inalámbrica Lutron Clear Connect–Type X, de gran fiabilidad, la tira de luces Lumaris es un componente nativo de la plataforma Lutron, que incluye controles, aplicaciones, software de programación y servicios en la nube Lutron Connect.
La solución completa de tiras LED Lumaris incluye una tira LED blanca regulable, un controlador inalámbrico con drivers LED integrados, conectores perforados de alta fiabilidad, cableado específico y una fuente de alimentación enchufable. El canal de montaje de aluminio y la lente para la tira LED se venden por separado.
Se encuentra disponible una interfaz de alimentación cableada de 96 W, que se puede montar de forma remota, para alimentar hasta tres controladores inalámbricos y 15 metros (48 pies) de cinta LED.
Póngase en contacto con Lutron Electronics
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |