Publique sus productos
Emergency Lighting Interface

Emergency Lighting Interface

Traducido por Google,

El LUT-ELI-3PH es un dispositivo compatible con los controles de iluminación Lutron que proporciona una solución de iluminación de emergencia. Este dispositivo detecta la alimentación eléctrica normal (no esencial) y recibe una señal de un panel de control de alarma contra incendios (FACP). En caso de pérdida de la alimentación normal o al recibir una señal del FACP, el LUT-ELI-3PH envía una señal a los controles Lutron compatibles a los que está conectado. Esta señal activa el modo de iluminación de emergencia y las luces controladas se ajustan al nivel de iluminación de emergencia.

Características

• Controles Lutron compatibles

– GP, LP, LCP, XP, XPS, CCP, CXP y HS

– Unidades Energi Savr Node

– Unidades GRAFIK Eye QS

– Centros de gestión de iluminación cuántica con suministro de bus EcoSystem

– Concentrador inalámbrico Vive con dispositivos PowPak de emergencia

• ULR 924 y CSA C22.2 No. 141-02 catalogados como “Equipos de iluminación y energía de emergencia”

• Requiere una alimentación de 24 V- desde una fuente de alimentación normal/de emergencia (esencial) para que la unidad funcione.

• El indicador luminoso muestra el estado de la fase. Cuando el indicador luminoso está encendido, el modo es normal; cuando está apagado, el modo es de emergencia.

• Se incluye un botón de prueba para realizar una prueba de funcionamiento del sistema simulando una situación de emergencia.

• Acepta un cierre de contacto seco mantenido de un panel de control de alarma contra incendios (FACP) para activar el modo de emergencia.

• Detecta voltajes de línea de 100 a 347 V~.

Especificaciones
  • Regulatory Approvals 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NECR 2014 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    • cULus Listed - USA & Canada 

    • NOM Certified (LUT-ELI-3PH-S only) - Mexico 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001.2000 

    Power 

    • Sense voltage input to the LUT-ELI-3PH unit must be from the Normal (Non-Essential) power source. 

    • Sense voltage range: 100–347 V~ 50/60 Hz 30 mA, 1-Phase, 3-Phase, or split phase. 

    • Proper short-circuit and over-current protection must be provided at the distribution panel. A 20 A maximum circuit breaker may be used for the installation. 

    Environment 

    • Ambient Temperature Operating Range: 32 °F–104 °F (0 °C–40 °C). 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing. 

    • For indoor use only. 

    Inputs 

    • 2 inputs for an FACP. A normally open or normally closed dry contact input on the FACP inputs will activate the emergency mode. 

    Status Light 

    • Status light indicates the phase status. Status light “ON” is normal mode, “OFF” is emergency mode.

    Test Button 

    • A test button is provided to perform a functional test of the system by simulating an emergency situation. 

    System Communications and Capacity 

    • May be added to an existing Lutron system. 

    • One LUT-ELI-3PH unit may be used with up to 32 circuit selectors, specification-grade panel interfaces (SPI), legacy panel interfaces, panel link translators, LCD controllers, Energi Savr Node units, DIN power modules, GRAFIK Eye QS units, or Quantum bus supplies mixed in any combination. 

    • There can be up to 4 Quantum bus supplies in a Quantum hub. Only 1 Quantum bus supply per hub needs to be connected per LUT-ELI-3PH unit. There can be up to 32 Quantum bus supplies connected to one LUT-ELI-3PH unit. 

    • Up to 4 Vive hubs may be used with a single LUT-ELI-3PH. 

    Note: Do not share a LUT-ELI-3PH between Vive and non-Vive devices. 

    Mounting 

    • The interface mounts to a standard 4 x 4 in (102 x 102 mm) junction box.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-lut-eli-3ph
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosAthena
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.75
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México