Publique sus productos
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls

    myRoom XC Sunnata RF Local Controls

    Traducido por Google,

    Controles locales comerciales Sunnata RF

    Los controles locales Sunnata RF funcionan de forma similar a los reguladores, interruptores y ventiladores estándar, pero pueden controlarse como parte de un sistema de control de iluminación. Son útiles en lugares donde es necesario regular o conmutar circuitos de iluminación individuales. Los controles de velocidad del ventilador ofrecen una opción para controlar los ventiladores de aire acondicionado.

    Especificaciones
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-myroomxc-arst
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosmyRoom XC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso