Publique sus productos
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

Traducido por Google,
El módulo de atenuación PowPak® con EcoSystem® es un control de radiofrecuencia (RF) que opera hasta 32 controladores de LED/balastos EcoSystem® en función de la entrada de controles Pico® y sensores Radio Powr SavrTM. Configurable para múltiples zonas en una sola área, el módulo de atenuación con EcoSystem® es ideal para áreas pequeñas como aulas, salas de conferencias y oficinas privadas. La comunicación con los dispositivos de entrada de RF, como los controles Pico® y los sensores Radio Powr SavrTM, se logra mediante la tecnología Lutron® Clear Connect® RF.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-powpak-ecosystem
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosPowPak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)2.8
  • Profundidad (pulgadas)1.25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniClass Dimmer Control Switches