Publique sus productos
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

Traducido por Google,
La unidad Energi Savr Node es un controlador Eco Link montado en riel DIN para balastos, controladores y dispositivos EcoSystemR. Proporciona alimentación y control Eco Link para dos Eco Link independientes con hasta 64 balastos cada uno. La unidad Energi Savr NodeT también proporciona conexiones directas y alimentación para los siguientes dispositivos LutronR: sensores de ocupación, sensores de luz diurna, receptores IR, dispositivos QS.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsne-2eco
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEnergi Savr Node
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.56
  • Ancho (pulgadas)6.4
  • Profundidad (pulgadas)2.44
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment