Publique sus productos
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Traducido por Google,
Los paneles de control de iluminación configurables son paneles de alimentación preensamblados y probados que se pueden configurar para controlar múltiples tipos de carga. El diseño de panel seguro ofrece facilidad de uso con un compartimento de equipo de control separado para la gestión de enlaces y la interfaz con otros sistemas.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-quantum-dinrail
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosQuantum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Panelboards
  • Número OmniClass23-27 15 21 11
  • Título OmniClass Building Lighting Control Panel