Publique sus productos
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Traducido por Google,
Las cortinas enrollables motorizadas de la serie 64 de Sivoia® QS crean la luz perfecta para cualquier espacio o actividad con una oferta de telas transparentes, opacas y opacas. Elija un visillo para mantener la vista mientras difunde los rayos UV que pueden dañar los muebles. Las telas oscurecidas brindan privacidad, mientras que las telas opacas son 100 % opacas para eliminar toda la luz del día. Roller 64 utiliza un soporte universal de una pieza para las opciones de montaje en techo, pared y jamba. Tiene un ancho mínimo de soporte a soporte de 18,5 pulgadas y un ancho máximo de soporte a soporte de 8 pies. Roller 64 opera a menos de 38 dBA a 3 pies y puede operar hasta 64 pies cuadrados de tela.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-roller-64
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosSivoia® QS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-22
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniClass Roller Shades

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos