Publique sus productos
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    Traducido por Google,
    El nuevo teclado internacional seeTouch de Lutron brinda un control elegante e intuitivo de luces y cortinas.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-seetouch-international
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosseeTouch®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-26
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)3
    • Ancho (pulgadas)3
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos