Sivoia QS es la próxima generación de tecnología de cortinas de Lutron y la solución ideal para el control total de la iluminación. Sivoia QS puede controlar toda la familia de cortinas automatizadas de Lutron, incluidas las persianas enrollables, los rieles para cortinas tradicionales, el sistema de cortinas verticales Kirbé, las persianas tensadas, las persianas romanas y las persianas transparentes horizontales. Su cableado simplificado y su lenguaje de comunicación común permiten una fácil integración con los controles de iluminación de Lutron, incluidos los sistemas GRAFIK Eye QS y Quantum.
Mount Type Surface Width 1.0" Height 1.5" | 2.5" | 3.5" Primary Material Extruded Aluminum Length Up to 150" Color White | Bronze | Silver | Black | Custom