Publique sus productos
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Traducido por Google,
    El módulo de atenuación PowPak con control de 0 a 10 V es un control de radiofrecuencia (RF) que opera balastos fluorescentes controlados de 0 a 10 V o controladores de LED en función de la entrada de los controles remotos Pico y los sensores Radio Powr Savr. El módulo de atenuación con control de 0 a 10 V es ideal para áreas pequeñas (p. ej., aulas, salas de conferencias, oficinas privadas). La comunicación con dispositivos de entrada de RF (p. ej., controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) se logra mediante el uso de la tecnología de RF Clear Connect de Lutron. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento. Será necesaria la reprogramación del sistema.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)4
    • Ancho (pulgadas)2.8
    • Profundidad (pulgadas)1.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches