Publique sus productos
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Traducido por Google,
    El módulo de relé PowPak con Softswitch es un dispositivo de radiofrecuencia (RF) que utiliza la tecnología Softswitch patentada de Lutron para controlar cargas de uso general en función de la entrada de los controles remotos Pico y los sensores de ocupación y luz diurna Radio Powr Savr. Hay disponible una salida de cierre de contacto seco (CCO) opcional de bajo voltaje para comunicar el estado de ocupación a sistemas de terceros, como controladores HVAC. La comunicación con los dispositivos de entrada de RF, como los controles remotos Pico y los sensores Radio Powr Savr, se logra mediante la tecnología Lutron Clear Connect RF. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4
    • Ancho (pulgadas)2.8
    • Profundidad (pulgadas)1.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches