Publique sus productos
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    Traducido por Google,
    El módulo de control de zona única PowPak con DALI es un control de radiofrecuencia (RF) que opera de 1 a 4 o de 1 a 32* controladores LED DALI o balastos fluorescentes basados en la entrada de controles remotos Pico y sensores Radio Powr Savr. El módulo de control es ideal para áreas pequeñas (p. ej., aulas, salas de conferencias, oficinas privadas). La comunicación con dispositivos de entrada de RF (p. ej., controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) se logra mediante el uso de la tecnología Lutron Clear Connect RF.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-powpak-single-zone
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches