Publique sus productos
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

Traducido por Google,
La placa de aterrizaje de cables es una ayuda para el cableado que consta de una placa de circuito impreso con un conjunto de cinco bloques de terminales. Cada bloque de terminales puede aceptar hasta dos cables de 1,0 mm2 (18 AWG) y se conecta pin a pin para simplificar el cableado. La placa de aterrizaje de cables se puede instalar en un gabinete de bajo voltaje o en la parte inferior de un panel de paso.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-wire-landingboard
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosQuantum Total Light Management™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)1.45
  • Profundidad (pulgadas)0.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos