Publique sus productos
mFlow Pedestrian gate with wing gates
mFlow Pedestrian gate with wing gates
mFlow Pedestrian gate with wing gates

    mFlow Pedestrian gate with wing gates

    Traducido por Google,

    La solución versátil para su aplicación de acceso.
    Control horario en empresas, control de entradas en museos, control de acceso a zonas de personal y salas VIP en estaciones de tren y aeropuertos. Cada aplicación de acceso tiene sus requisitos específicos, y mFlow ofrece soluciones versátiles para cada una. Esto se debe a su diseño modular: mFlow se basa en la plataforma Momentum®, que permite integrar a la perfección lectores, escáneres biométricos y pantallas adicionales en las puertas peatonales. Con elementos de barrera de diferentes alturas y anchuras, se crean pasillos sin barreras o especialmente seguros. mFlow también ofrece opciones de diseño: su forma atemporal con elementos de vidrio abre la vista al interior del edificio, y con elementos de iluminación en el suelo y en los bordes del marco, se puede destacar el pasillo como elemento central. Con una amplia gama de colores especiales, mFlow se adapta individualmente a la arquitectura del edificio.

    Todos los sistemas mFlow comparten un proceso de paso intuitivo y con monitorización integral, la sencilla sustitución de los componentes centrales y la tecnología de accionamiento y control de Magnetic, probada y comprobada más de 200 000 veces. ¡Confíe en mFlow y optimice el flujo en su aplicación!

    Especificaciones
      • High people throughput speeds up access processes considerably
      • Seamless integration into all building and security infrastructures
      • Easy maintenance and retrofitting
      • Configuration according to individual requirements
      • Maximum passenger safety due to Magnetic Safety Drive System MSDS® with low-energy drive
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamflow-pedestrian-passageway-with-wing-gates
    • Familia de productoFlowMotion®
    • Grupo de productosAccess Control Pedestrian Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica