Publique sus productos
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    Traducido por Google,

    El torniquete MPT preensamblado le permite agilizar los procesos de sus clientes y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y personal valiosos en la instalación de la protección perimetral. El torniquete se entrega completamente preparado y listo para su instalación en el lugar de despliegue. Todos los componentes ya están ensamblados en el bastidor base. Solo necesita conectar el bastidor a la subestructura, conectar el sistema eléctrico y de control de acceso, y terminar el pavimento. ¡Su torniquete estará listo para usar! Además, también puede ofrecer esta variante de torniquete como una solución móvil de control de acceso. En combinación con una superficie de pasarela adecuada, puede utilizarlo para asegurar obras de construcción o espacios para eventos temporales para sus clientes, o para reforzar las medidas de seguridad existentes.
    El MPT completamente ensamblado se puede transportar en el almacén o en el lugar de instalación mediante una carretilla elevadora. Al igual que con los europalets, el operario simplemente inserta las horquillas en las ranuras de elevación preinstaladas para levantar el torniquete.
    La MPT preensamblada puede equiparse con todas las opciones y accesorios. Estos elementos se instalan en el lugar de instalación.

    Especificaciones
      • Quick and easy installation thanks to the pre-assembled delivery direct from the factory
      • The customer can place a walkway surface on top of the lifting slots
      • Adjustable lifting slots to fit the forklift truck and conditions at the deployment site
      • Reliable security for external areas and open-air grounds with a high number of visitors
      • Mechanical, electro-mechanical and motorised variants
    Especificaciones técnicas
    • Referenciampt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de productosFull Height turnstiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2415
    • Ancho (mm)1520
    • Profundidad (mm)1340
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)320
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica