Publique sus productos
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile

    MPT Full height double turnstile

    Traducido por Google,

    Los torniquetes dobles MPT son la solución ideal para el control de acceso exterior cuando se requieren dos pasos y el espacio es limitado. Gracias a las variantes de accionamiento disponibles, los torniquetes MPT se adaptan con precisión a sus necesidades: el torniquete MPT 352, accionado por motor eléctrico, se pone en movimiento de forma suave, uniforme y prácticamente silenciosa mediante una unidad de accionamiento MHTM™, la opción preferida para una seguridad representativa en áreas exteriores y recintos empresariales. El MPT 353 cuenta con una unidad de bloqueo electromecánica y el movimiento giratorio lo generan los propios usuarios, una variante popular en parques de ocio y estadios. Ambas versiones de accionamiento son compatibles con todos los sistemas de control de acceso convencionales y pueden funcionar en ambos sentidos de paso. El torniquete MPT 350, puramente mecánico, solo permite el paso de visitantes en una dirección, por lo que resulta especialmente adecuado para salidas sin vigilancia en piscinas e instalaciones deportivas. Los torniquetes MPT también se pueden adaptar individualmente a sus necesidades de otras maneras: con una variedad de opciones de materiales, variantes de enclavamiento, accesorios adicionales y ampliaciones para bicicletas, sillas de ruedas y transporte de materiales.

    Especificaciones
      • Space-saving double system for two independent passageways
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e.g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    Especificaciones técnicas
    • Referenciampt-full-height-double-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de productosFull Height turnstiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2235
    • Ancho (mm)2210
    • Profundidad (mm)1318
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)450
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica