Publique sus productos
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door

    MPG Full height swing door

    Traducido por Google,

    Las puertas batientes MPG son la solución óptima para barreras exteriores cuando se requiere una gran abertura de paso. Pueden ser autoportantes o utilizarse en combinación con un torniquete MPT. La puerta batiente tiene un ángulo de apertura de 90° en ambas direcciones y es compatible con todos los sistemas de control de acceso convencionales. Opcionalmente, se puede ampliar con un bucle de inducción simple o doble que detecta de forma fiable la presencia de bicicletas y sillas de ruedas. Gracias a su tecnología de accionamiento MHTM™, la puerta batiente es energéticamente eficiente, no requiere mantenimiento y es silenciosa. Las bajas fuerzas de impacto y la detección de contacto sensible garantizan la seguridad del usuario y el cumplimiento de las estrictas normas europeas. Con una variedad de materiales, enclavamientos y accesorios adicionales, las puertas batientes MPG se adaptan individualmente a las necesidades específicas.

    Especificaciones
    • Technical data 

      MPG 362                                                                                             MPG 372

      Installation: In combination with turnstile system                                Free-standing

      Drive technology: MHTM™                                                                   MHTM™

      Control system: MGC                                                                          MGC

      Safety system: MSDS®                                                                        MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                     110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 25 W                                                      Approx. 25 W

      Duty cycle: 100 %                                                                               100 %

      Opening/closing times: Approx. 3 s                                                     Approx. 3 s

      Passage width: 1087 mm                                                                    1070 mm

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)                                 IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 1451 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm          1623 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm

      Weight: Approx. 220 kg                                                                       Approx. 250 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C                                                      −30 to +55 °C

    Especificaciones técnicas
    • Referenciampg-full-height-swing-door
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de productosFull Height turnstiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2235
    • Ancho (mm)1623
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)250
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica