Publique sus productos
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Traducido por Google,

Un tragaluz de bóveda de cañón es una opción hermosa para los tragaluces residenciales, así como para los tragaluces comerciales. Estos tragaluces se ven a menudo en centros comerciales y vestíbulos de hoteles. En aplicaciones residenciales, los tragaluces de bóveda de cañón se incluyen en atrios o pasillos al aire libre que conectan dos espacios. La luz natural se filtrará a través de la claraboya e iluminará el pasillo oscuro o una habitación con poca luz.

Los diseños de bóveda de cañón de radio curvo o segmentado están disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosFixed Skylights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights

Disponibilidad en regiones

Norteamérica