Publique sus productos
Double Pitch RidgeMount Skylight Model SI5006

Double Pitch RidgeMount Skylight Model SI5006

Traducido por Google,

Los tragaluces de doble paso constan de dos lados inclinados que se unen en una cumbrera y dos hastiales. Se pueden agregar elementos decorativos como crestas y remates a la claraboya para crear una apariencia más tradicional.

Los tragaluces Hip End son similares a las configuraciones de paso doble. En lugar de los extremos del hastial, los tragaluces Hip End se inclinan hacia abajo en el extremo como un tragaluz piramidal alargado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-double-pitch-ridge-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosFixed Skylights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights

Disponibilidad en regiones

Norteamérica