Publique sus productos
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Traducido por Google,
    Sistema de impermeabilización de cubiertas con membrana impermeabilizante bicomponente a base de poliurea pura libre de disolventes seguido de un acabado de poliuretano alifático bicomponente al disolvente resistente al desgaste ya los rayos ultravioleta.
    Especificaciones
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosPurtop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes