Publique sus productos
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Traducido por Google,
    Sistema de impermeabilización de cubiertas con membrana impermeabilizante bicomponente a base de poliurea pura libre de disolventes seguido de un acabado de poliuretano alifático bicomponente al disolvente resistente al desgaste ya los rayos ultravioleta.
    Especificaciones
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosPurtop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes