Publique sus productos
Cala IP65
Cala IP65
Cala IP65
Cala IP65

    Cala IP65

    Crear un ambiente confortable y cálido de interior en un espacio de exterior. Este es el objetivo de Cala, una lámpara bella y con una estructura sencilla que se inspira en los clásicos caballetes de pintor. La pantalla de polietileno rotomoldeado es estanca al agua y está envuelta por una funda de textilene con cremallera que tamiza la luz y multiplica sus matices. Su estructura es de madera de iroko y cuenta con el grado de protección IP65. Esta colección incluye la versión de interior que está disponible en dos acabados: madera de roble en la medida de 165 cms de altura y también una nueva versión en metal de 145 cms de altura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCala_IP65
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosOutdoor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz