Publique sus productos
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65

    Santorini Pendant IP65

    Inspirada en los fanales de los barcos de pesca, esta colección de exterior personalizable permite crear múltiples composiciones.  El usuario escoge el número de aros-pantalla a colocar en el difusor, su orden, posición y la orientación de las viseras. De este juego de combinatorias se deriva una rica gama de luces directas o reflejadas. La colección Santorini puede suspenderse del techo, individualmente o en grupo, o ir colgada en forma de guirnalda. Funciona también como aplique de pared o lámpara de pie, con soportes accesorios donde se anuda de modo informal. Además, se amplía con la incorporación de dos versiones de techo y pared con una sujeción más convencional en forma de estructura de tubo que le confieren un aspecto más sólido a la luminaria. Las variantes de la lámpara Santorini se multiplican con la elección del color de los aros, producidos en blanco, gris y mostaza.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSantorini_Pendant_IP65
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosOutdoor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz