Publique sus productos
ERA 800 Performance
Martin

ERA 800 Performance

Traducido por Google,

PERFIL LED 800W CON FRAMING Y MEZCLA DE COLORES CMY

Diseñado para satisfacer la demanda de una cabeza móvil ultrabrillante, compacta y digna de una gira, el Martin ERA 800 Performance combina un perfil repleto de funciones, resistente pero rentable para aplicaciones de entretenimiento y alquiler.

Cuenta con un motor LED blanco de 800 W súper brillante y altamente eficiente que produce una proyección de gobo brillante y nítida de 6500 K con un campo plano. Los beneficios adicionales incluyen zoom 1:8, atenuación electrónica y luz estroboscópica, mezcla de colores CMY completos y rueda de color separada, control de temperatura de color variable, rueda de animación, iris para ajuste de haz y ruedas de gobos fijos y giratorios, cargados con los gobos favoritos de los usuarios de la renombrada La gama MAC de Martin incluye una amplia variedad de efectos, especialmente cuando se combina con los dos prismas giratorios incluidos y los filtros frost suaves y pesados.

El ERA 800 Performance incluye un sistema completo de marco de cortina que ofrece a los diseñadores de iluminación un alto grado de flexibilidad para lograr una apariencia precisa en el escenario.

Perfecto para grandes escenarios del tamaño de un estadio y producciones en vivo, el Martin ERA 800 Performance es ideal para una larga lista de escenarios, que requieren un perfil de LED extremadamente brillante pero verdaderamente versátil que ofrece un diseño y un potencial de uso casi ilimitados.


Especificaciones
  • FEATURES

    • Bright 800 watt / 6,500K LED light source
    • 34,000 lumen output
    • Crisp optics with flat field
    • 1:8 Fast zoom
    • Fat beam look with 160 mm front lens
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • Linear CTO – Daylight to tungsten CCT control and expansion of the CMY palette
    • 6-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 60° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 6 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 7 static gobos for great morphing effects
    • Animation wheel with continuous bi-directional rotation
    • Iris – Fast and tight iris
    • Two prisms - 4-facet and linear – rotation and index control for dynamic effects
    • Soft frost – A light frost leaves gobo artwork visible with a beautiful soft edge.
    • Heavy frost – for wash light effects
    • Compact and low weight design
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaERA-800-Performance
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring