Publique sus productos
Exterior Linear Quad Graze
Martin

Exterior Linear Quad Graze

Traducido por Google,

ILUMINACIÓN GRAZE CON MEZCLA DE CUATRO COLORES CLASIFICADA PARA EXTERIORES

Los Linears Exterior™ son una serie de luminarias LED que cambian de color en una carcasa resistente para exteriores. Las luminarias exteriores lineales proporcionan un alto rendimiento y están disponibles en versiones de luz cóncava y rasante.

El Exterior™ Linear 1210 Graze QUAD y el Exterior™ Linear 310 Graze QUAD usan LED de cuatro colores para una mezcla de color superior directamente en la lente y para evitar sombras multicolores.

Están diseñados para iluminar paredes o cualquier tipo de estructura lineal y cuentan con una excelente mezcla de colores premezclados y una distribución uniforme de la luz en tres ángulos de haz diferentes, ideales para resaltar superficies texturizadas. Las luminarias exteriores lineales son controlables por DMX, fáciles de instalar debido a su fuente de alimentación universal integrada y se conectan a través de una conexión en cadena utilizando un conector combinado de alimentación y datos.

Obtenga más información sobre la verificación y confiabilidad de nuestros productos

  • Luminaria LED lineal con mezcla de colores uniforme
  • Luminaria robusta para exteriores disponible en dos longitudes
  • Fácil instalación con fuente de alimentación integrada


Especificaciones
  • FEATURES

    • Premixed color mixing out of the lens.
    • Very low power consumption (max 20 W/ft).
    • No extra control boxes required – connects directly to line voltage and DMX.
    • Internal power and control (DMX, RDM and magnetic tool).
    • Super rugged IP66 housing.
    • 0–100% intensity control.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExterior-Linear-Quad-Graze
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de productosLinear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring