Publique sus productos
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade

    Pendant lamp Cascade

    Traducido por Google,
    Serie clásica de lámparas de araña con una cascada de cristales retorcidos en espiral. Los accesorios de metal están chapados en color dorado. El cuenco del techo está enmarcado por un adorno decorativo.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Cascade-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosCascade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)653
    • Ancho (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa