Publique sus productos
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Traducido por Google,
    Marco de metal. Difusores de vidrio esmerilado.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Ring-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosRing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa