Publique sus productos
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata

    Pendant lamp Sonata

    Traducido por Google,
    Herrajes de aluminio en dos tonos: latón, cromo. Difusor de acrílico suave, distribución suave de la luz. Elementos decorativos: los tubos de metal tienen el mismo color que los accesorios. Fuente de luz LED, la temperatura de color es de 3000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410PL-L12BS3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Sonata
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosSonata
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa