Publique sus productos
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
Archivados

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Especificaciones
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSFP-2400
  • Familia de productoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Grupo de productosArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descripción Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints