Publique sus productos
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser

    Liquid soap dispenser

    4.8 de 5 estrellas4.8(16 reseñas)
    Referencias: DJ0031, DJ0031B, DJ0031C & DJ0031CS Dispensador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad de accionamiento manual, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor y que se instala directamente en la pared. Con un peso de 1,25 Kg en vacío estos dosificadores de jabón cuentan con un depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección. Toda esta gama de dispensadores de jabón cuenta con una válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 1,5 ml de jabón por servicio. Esta válvula anti-goteo, que dispensa jabón de espuma, es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de la misma línea, pudiendo de esta manera transformar fácilmente este dosificador de jabón líquido en un dosificador de jabón espuma o de jabón spray. Además, estos dispensadores de jabón disponen de un visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador. Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel, de densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3 y viscosidad máxima de 3.000 cps.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJ0031x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosSoap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText