Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dosificador de jabón líquido de accionamiento automático DJ0037

Número de Artículo: DJ0037Ax
Fabricante: Mediclinics
Familia del producto: Automatic liquid soap Dispensers
Grupo del producto: Automatic liquid soap Dispensers
Anchura (mm): 110
Altura (mm): 240
Profundidad (mm): 120
Fecha de publicación: 2017-06-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Referencias: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC y DJ0037ACS

Dosificador de jabón líquido de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared.

Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.

Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.

Dispensa jabones líquidos con pH neutro, libres de cloruros y densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3. No admite jabones quirúrgicos o jabones con partículas abrasivas.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 1.25

Categoría BIMobject: Sanitarios - Dispensadores
Clasificación IFC: Building Element Proxy
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descripción: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descripción: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Descripción: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Código: 35-76-80
NBS Reference Descripción: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 29 13
Título OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS