Dispensador automático de jabón espuma para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de jabón espuma con funcionamiento automático sin contacto (“touchless”) que evita la contaminación cruzada y con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, para instalar detrás del espejo.
Diseñado para colocarse detrás de un espejo, este dispensador de jabón espuma ayuda a mantener el baño perfectamente organizado y ordenado.
Ofrece una dosis precisa de jabón espuma con solo acercar las manos, sin que los usuarios entren en contacto con el dispensador, evitando la contaminación cruzada y creando un ambiente sin gérmenes y totalmente automatizado.
Depósito de plástico recargable de 1.000 ml, con fácil acceso para reponer el jabón.
Funciona con 6 pilas alcalinas AA (no incluidas) u opcionalmente, con un adaptador de CA. Pida la referencia DJFM0038A-TRAFO para recibir el dispensador automático de jabón espuma que se puede conectar a la red con el adaptador AC.
Adecuado para jabón espuma para manos.
Se recomienda utilizar jabón espuma con las siguientes características:
Contenido máximo de alcohol del 80%
Densidad entre 0,96 y 1,05 kg / dm3
Usar productos específicos para espuma
Se suministran tornillos y tacos de plástico para montar en una pared de ladrillo.
Especificaciones técnicas
ReferenciaDJFM0038A
Familia de productoAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
Grupo de productosAutomatic Hand Sanitizer Dispensers