Publique sus productos
Dispensador de espray desinfectante de accionamiento manual de 1,5 L
Dispensador de espray desinfectante de accionamiento manual de 1,5 L
Dispensador de espray desinfectante de accionamiento manual de 1,5 L
Dispensador de espray desinfectante de accionamiento manual de 1,5 L

    Dispensador de espray desinfectante de accionamiento manual de 1,5 L

    Referencias: DJS0033, DJS0033C, DJS0033CS & DJS0033B

    Dosificador de jabón spray de accionamiento manual, de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared.

    Disponibles en tres acabados (blanco, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.

    Con un peso de 1,25 Kg en vacío estos dosificadores de jabón cuentan con un depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.

    Toda esta gama de dispensadores de jabón cuenta con una válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 0,8 ml de jabón por servicio. Esta válvula anti-goteo, que dispensa jabón líquido, es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de la misma línea.

    Además, estos dispensadores de jabón disponen de un visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.

    Se recomienda utilizar jabón en formato spray, de densidad máxima de 0,8 kg/dm3 y un contenido máximo de alcohol del 85%.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJS0033x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosSoap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía