Dispensador automático de espray desinfectante para manos para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de espray desinfectante para manos con funcionamiento automático sin contacto (“touchless”) que evita la contaminación cruzada y con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, para instalar detrás del espejo.
Diseñado para colocarse detrás de un espejo, este dispensador de espray desinfectante para manos ayuda a mantener el baño perfectamente organizado y ordenado.
Ofrece una dosis precisa de espray desinfectante para manos con solo acercar las manos, sin que los usuarios entren en contacto con el dispensador, evitando la contaminación cruzada y creando un ambiente sin gérmenes y totalmente automatizado.
Depósito de plástico recargable de 1.000 ml, con fácil acceso para reponer el desinfectante para manos.
Funciona con 6 pilas alcalinas AA (no incluidas) u opcionalmente, con un adaptador de CA. Pida la referencia DJSM0039A-TRAFO para recibir el dispensador automático de espray desinfectante para manos que se puede conectar a la red con el adaptador AC.
Adecuado para espray desinfectante para manos.
Se recomienda utilizar espray desinfectante para manos con las siguientes características:
Contenido máximo de alcohol del 85%
Densidad máxima de 0,8 kg / dm3
Usar productos específicos para espray
Se suministran tornillos y tacos de plástico para montar en una pared de ladrillo.
Especificaciones técnicas
ReferenciaDJSM0039A
Familia de productoAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
Grupo de productosAutomatic Hand Sanitizer Dispensers