Publique sus productos
Dosificador de jabón spray de palanca
Dosificador de jabón spray de palanca
Dosificador de jabón spray de palanca
Dosificador de jabón spray de palanca

    Dosificador de jabón spray de palanca

    Referencias: DJSP036, DJSP036AB, DJSP036AC y DJSP036ACS Dosificador de jabón espray accionado por palanca, de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de una palanca de acero inoxidable. Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio. Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público. Se recomienda utilizar jabón espray de densidad máxima 0,8 kg/dm3 y un contenido máximo de alcohol del 85%.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJSP036x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosSoap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Descripción Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía