Publique sus productos
Steel paper towel C/Z folds dispenser
Steel paper towel C/Z folds dispenser

    Steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Referencias: DT2106 Dispensadores de papel toalla fabricados por Mediclinics en acero de 0.8 mm de espesor, acabado blanco y aptos para albergar entre 400 y 600 unidades de papel plegado en C/Z. Estos dispensadores de papel toalla Mediclinics están pensados para instalarse en cualquier emplazamiento de baño colectivo. Son modelos diseñados para un uso más eficiente del papel y adecuados, para distintos ambientes de baño: gimnasios, polideportivos, hospitales y centros asistenciales, hoteles y alojamientos similares; soluciones, incluso, para ser instaladas en establecimientos destinados a la manipulación de alimentos. Todos los dispensadores de papel toalla Mediclinics disponen de una apertura frontal para facilitar la carga de papel y se suministran con cierre de llave especial para la apertura. Su diseño está especialmente pensado para una fácil reposición del papel. Además, la mayoría de modelos de la gama tienen características anti-vandálicas y llevan mecanismos para facilitar y optimizar el uso racional del papel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDT2106
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosC/Z Folds Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía