Publique sus productos
Mediflow intelligent steel 120V

Mediflow intelligent steel 120V

Traducido por Google,
Número de pieza: M02A-UL Con un éxito importante, SANIFLOW ha desarrollado EL PRIMER SECADOR DE MANOS INTELIGENTE gracias a un nuevo sistema de secado de manos llamado "Logic Dry", que selecciona de forma totalmente automática para cada ciclo de secado la capacidad de calefacción requerida para la temperatura óptima del flujo de aire, lo que representa un avance en el diseño y prestaciones de los secamanos para baños públicos. Además, están equipados con nuevos sistemas de protección electrónica y antivandalismo, que los convierten en los secadores más seguros de su categoría. Esta serie cuenta con el legendario flujo de aire SANFILOW: más de 315 CFM por hora más operación completamente automática, diseño de precisión y eficiencia, reduciendo el nivel de ruido al mínimo del mercado en su categoría. Disponible en acero acabado epoxi blanco.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM02Ax_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de productosMediflow® Intelligent
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía