Publique sus productos
EXT Series Automatic Hand Dryers

EXT Series Automatic Hand Dryers

Traducido por Google,

El secador de manos para baños eXtremeAir® EXT, único en su clase, utiliza tecnología sin calor para ahorrar energía, sin sacrificar la rapidez del secado. Gracias a sus ajustes regulables y voltaje universal, el EXT es una excelente alternativa a las toallas de papel para el baño de su establecimiento.

Cumplimiento:

cULus, IP21, Restaurante ecológico

Características:

  • • Ajustable: El sonido y la velocidad se pueden ajustar fácilmente girando un dial.
  • • Voltaje universal: El voltaje se extiende de 110 a 240 V para adaptarse a casi cualquier instalación.
  • •Secado rápido: Seca las manos en tan solo 12 segundos.
  • Eficiencia energética: Consume hasta un 90 % menos de energía que los secadores de manos convencionales.
  • Tecnología sin calor: Reduce el consumo de energía y permite conectar varias secadoras a un mismo circuito.
  • Diseño compacto: ocupa un 43 % menos de espacio que los modelos tradicionales.
  • Activación sin contacto: El sensor detecta al usuario para un funcionamiento más eficiente e higiénico.
Especificaciones
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
Especificaciones técnicas
  • Referenciahand-dryer-world-dryer-ext-series
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de productosExtreme Air®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-12
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)5.6
  • Ancho (pulgadas)9.4
  • Profundidad (pulgadas)10.1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos