Publique sus productos
Dispensador de papel higiénico circular manual  de 230 mm

Dispensador de papel higiénico circular manual de 230 mm

Código: PR0783 Dispensadores de papel higiénico industrial – papel bobina: estos modelos están pensados para baños con elevada frecuencia de paso. Las soluciones de esta categoría están disponibles en tres tipos de acabado diferente: acero epoxi blanco, acero inox AISI 304 brillante y acero inox AISI 304 satinado. Soluciones muy resistentes para emplazamientos de alta rotación, con características antivandálicas, tienen el cuerpo sólido de una pieza y vienen con un cierre de seguridad en llave estándar Mediclinics que se suministra con el producto. Además, todos incorporan ranura en el frontal del modelo para la visualización de nivel de contenido y disponen de eje de acero inoxidable AISI 304, con freno antigiro por inercia, para optimizar la dispensación de papel.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPR0783
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de productosRoll Dispenser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía