Publique sus productos
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Referencias: PR0789

Dispensadores de papel higiénico estándar convertible a papel industrial, diseñados y fabricados por Mediclinics en acero de 0.8 mm de espesor pintado con epoxy blanco.

Con capacidad 3 rollos estándar o rollo de papel de Ø 230mm.: estos modelos están pensados para uso en restaurantes, oficinas, hospitales, etc. y aportan valor añadido en su diseño. Todos ellos tienen capacidad para almacenar 3 rollos de papel estándar o un rollo de papel industrial de Ø 230mm.

Con características antivandálicas, todos vienen con llave especial de apertura e incorporan también un eje con freno antigiro por inercia, para incentivar un uso más racional del papel.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPR0789
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de productosRoll Dispenser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía