Publique sus productos
C1 Cylindrical Security Portal
C1 Cylindrical Security Portal

    C1 Cylindrical Security Portal

    Traducido por Google,

    El Portal Cilíndrico de Seguridad C1 es una forma compacta pero efectiva de asegurar sus áreas autorizadas. El portal de seguridad actúa como reemplazo de las puertas de alta seguridad, una vez dentro del portal, el usuario debe pasar controles ultrasónicos de APD para acceder al lado seguro. Los sensores ultrasónicos incorporados aseguran que solo una persona pueda transitar a través del portal del mantrap al mismo tiempo. El diseño cilíndrico permite instalar el portal de seguridad entre una pared ocupando menos espacio en su área segura.

    El portal de seguridad C1 está aprobado según LPS 1175: edición 8 A1 (SR1), B3 (SR2) y C5 (SR3) y certificado por Secured by Design.


    Este producto es fabricado en Italia por Alluser Industrie Srl. Con más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de Portales de Seguridad, Alluser ha desarrollado la más amplia gama de Portales de Seguridad del mercado.


    Especificaciones
    • C1 Security Portal

      • Portal Diameter: 988mm
      • Internal Height:2048-2050mm
      • External Height: 
        • 2382mm S version
        • 2320mm R version 
      • Doorset: Sliding
      • Nr of doorwings: 2
      • Emergency Exit: Yes
      • Glazing:Clear curved laminated safety glass. Glass certification: Vandal Resistant Glass Vandal Resistant glass P2A-EN 356 (Optional Vandal/ Bullet Resistant available)
      • Finish: Powdercoated, Aluminium, Brushed Steel, Polished Steel
      • LPS 1175: Issue 8: A1(SR1), B3(SR2), C5(SR3)
      • Secured by Design: Yes



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC1
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2382
    • Ancho (mm)988
    • Profundidad (mm)988
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 11 27 11
    • Título OmniClass Trap Doors